Skupiny zboží
Křížové úchyty, plastové, antibakteriální, s předsazeným ocelovým pouzdrem, provedení L: vnější závit
K1794_L

Křížové úchyty, plastové, antibakteriální, s předsazeným...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vyztužený termoplast polyamid, antibakteriální, břidlicově šedý RAL 7015.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Ocelové části z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.Upozornění:Křížové úchyty s předsazeným ocelovým pouzdrem jsou s vnitřním závitem zvláště vhodné pro spojení příčnými kolíky.Použití:Tyto křížové úchyty byly speciálně vyvinuty k použití pro zvýšené hygienické požadavky. Uzavřený tvar úchytu s hladkým povrchem lze velmi snadno čistit.

Antibakteriální výrobky KIPP MEDI grip mají vysokou účinnost proti velkému množství škodlivých mikroorganismů, jako jsou bakterie, plísně, mimo jiné i multirezistentní bakterie (např. MRSA).
V použitém plastu jsou trvale navázané částice mikrostříbra, které působí antibakteriálně, tím je dána účinnost po celý životní cyklus výrobku.

Způsob účinku:
Na povrchu výrobku je prostřednictvím stříbrných iontů účinně ničen růst škodlivých mikroorganismů, přitom probíhá neustálé redukování přítomných zárodků na výrobcích MEDI grip (zkoušení a potvrzení akreditovanou zkušební laboratoří).
Mezi cykly čištění je riziko infekce při kontaktu s těmito výrobky výrazně nízké.
Přednosti:Odolné vůči vlhkosti a čisticím prostředkům (při dezinfekci), žádné toxické vedlejší účinky (biokompatibilní).
Křížové úchyty lze utahovat a povolovat bez použití nářadí.
Hodí se pro ruční zajišťování a upínání. Různé rozměry závitů.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Použití:Montáž na stroje, přístroje a zařízení a rovněž do vybavení používaných v oblastech se zvýšenými hygienickými požadavky (např. v nemocnicích, lékařských praxích, rehabilitační oblasti, ve výrobě potravin). Použití ve veřejných zařízeních, resp. ve velmi silně frekventovaných objektech (např. pečovatelské ústavy, jesle).Zvláštnost:
nerezová ocel RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1794_L Křížové úchyty, plastové, antibakteriální, s předsazeným ocelovým pouzdrem, provedení L: vnější závit 215 kB

Výkresy

Křížové úchyty, plastové, antibakteriální, s předsazeným ocelovým pouzdrem, provedení L: vnější závit

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponenty
Povrch
komponenty
Barva
základního
tělesa
DD1D2HH2H3LCADPřís.CenaObjednat
K1794.1225052144X10Lnerezová ocelbez povrchové úpravybřidlicově šedá RAL 7015M52510189710 0,00 €
K1794.1225052144X15Lnerezová ocelbez povrchové úpravybřidlicově šedá RAL 7015M52510189715 0,00 €
K1794.1225052144X20Lnerezová ocelbez povrchové úpravybřidlicově šedá RAL 7015M52510189720 0,00 €
K1794.1232062144X10Lnerezová ocelbez povrchové úpravybřidlicově šedá RAL 7015M63213,522129,510 0,00 €
K1794.1232062144X15Lnerezová ocelbez povrchové úpravybřidlicově šedá RAL 7015M63213,522129,515 0,00 €
K1794.1232062144X20Lnerezová ocelbez povrchové úpravybřidlicově šedá RAL 7015M63213,522129,520 0,00 €
K1794.1232062144X25Lnerezová ocelbez povrchové úpravybřidlicově šedá RAL 7015M63213,522129,525 0,00 €
K1794.1232062144X30Lnerezová ocelbez povrchové úpravybřidlicově šedá RAL 7015M63213,522129,530 0,00 €
K1794.1240082144X15Lnerezová ocelbez povrchové úpravybřidlicově šedá RAL 7015M84013,526141015 0,00 €
K1794.1240082144X20Lnerezová ocelbez povrchové úpravybřidlicově šedá RAL 7015M84013,526141020 0,00 €
K1794.1240082144X25Lnerezová ocelbez povrchové úpravybřidlicově šedá RAL 7015M84013,526141025 0,00 €
K1794.1240082144X30Lnerezová ocelbez povrchové úpravybřidlicově šedá RAL 7015M84013,526141030 0,00 €
K1794.1240082144X40Lnerezová ocelbez povrchové úpravybřidlicově šedá RAL 7015M84013,526141040 0,00 €
K1794.1240082144X50Lnerezová ocelbez povrchové úpravybřidlicově šedá RAL 7015M84013,526141050 0,00 €
K1794.1250102144X20Lnerezová ocelbez povrchové úpravybřidlicově šedá RAL 7015M10501932181220 0,00 €
K1794.1250102144X25Lnerezová ocelbez povrchové úpravybřidlicově šedá RAL 7015M10501932181225 0,00 €
K1794.1250102144X30Lnerezová ocelbez povrchové úpravybřidlicově šedá RAL 7015M10501932181230 0,00 €
K1794.1250102144X40Lnerezová ocelbez povrchové úpravybřidlicově šedá RAL 7015M10501932181240 0,00 €
K1794.1250102144X50Lnerezová ocelbez povrchové úpravybřidlicově šedá RAL 7015M10501932181250 0,00 €
K1794.1250102144X60Lnerezová ocelbez povrchové úpravybřidlicově šedá RAL 7015M10501932181260 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33