Группы товаров
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Болты из нержавеющей стали 1.4542.
Грибковая головка и нажимная кнопка из нержавеющей стали 1.4305.
Шарики из нержавеющаей стали 1.4125.
Пружина сжатия из нержавеющей стали.

Исполнение: Стержень закалённый min. 40 HRC и пассивированный.
Грибковая головка и нажимная кнопка пассивированные.Шарики закалённые 58 +4 HRC и пассивированные.
Пружина пассивированная.
Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации и соединения деталей и заготовок. Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и совместить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение. Стопорные шариковые пальцы комплектуются при необходимости фиксирующим тросом.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Указанное значение усилия на срез представляет собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.

Значения нагрузки определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, а также климатические условия и износ.

На стопорных шариковых пальцах с диаметром стержня 5 и 6 мм в зоне между пальцем и ручкой имеется буртик.
Принадлежности:Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724
Провод предохранительный спиральный K0367
Трос стопорный с петлёй K0367
Кольцо K0367
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0641 Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали 209 kB

Чертежи

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1D2D3D4LL1L2L3L5Посадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0641.0210501020,655,5411,95,810623,41616524,4  по запросу
K0641.0210501520,655,5411,95,815623,41621524,4  по запросу
K0641.0210502020,655,5411,95,820623,41626524,4  по запросу
K0641.0210502520,655,5411,95,825623,41631524,4  по запросу
K0641.0210503020,655,5411,95,830623,41636524,4  по запросу
K0641.0210503520,655,5411,95,835623,41641524,4  по запросу
K0641.0210504020,655,5411,95,840623,41646524,4  по запросу
K0641.0210505020,655,5411,95,850623,41656524,4  по запросу
K0641.0210506020,655,5411,95,860623,41666524,4  по запросу
K0641.0210507020,655,5411,95,870623,41676524,4  по запросу
K0641.0210601020,666,9911,95,810723,41617635,64  по запросу
K0641.0210601520,666,9911,95,815723,41622635,64  по запросу
K0641.0210602020,666,9911,95,820723,41627635,64  по запросу
K0641.0210602520,666,9911,95,825723,41632635,64  по запросу
K0641.0210603020,666,9911,95,830723,41637635,64  по запросу
K0641.0210603520,666,9911,95,835723,41642635,64  по запросу
K0641.0210604020,666,9911,95,840723,41647635,64  по запросу
K0641.0210605020,666,9911,95,850723,41657635,64  по запросу
K0641.0210606020,666,9911,95,860723,41667635,64  по запросу
K0641.0210607020,666,9911,95,870723,41677635,64  по запросу
K0641.0210608020,666,9911,95,880723,41687635,64  по запросу
K0641.0210801020,689,4211,95,810823,41618863,8  по запросу
K0641.0210801520,689,4211,95,815823,41623863,8  по запросу
K0641.0210802020,689,4211,95,820823,41628863,8  по запросу
K0641.0210802520,689,4211,95,825823,41633863,8  по запросу
K0641.0210803020,689,4211,95,830823,41638863,8  по запросу
K0641.0210803520,689,4211,95,835823,41643863,8  по запросу
K0641.0210804020,689,4211,95,840823,41648863,8  по запросу
K0641.0210805020,689,4211,95,850823,41658863,8  по запросу
K0641.0210806020,689,4211,95,860823,41668863,8  по запросу
K0641.0210807020,689,4211,95,870823,41678863,8  по запросу
K0641.0210808020,689,4211,95,880823,41688863,8  по запросу
K0641.0251001525,41011,8614,27,415925,717,82410100,1  по запросу
K0641.0251002025,41011,8614,27,420925,717,82910100,1  по запросу
K0641.0251002525,41011,8614,27,425925,717,83410100,1  по запросу
K0641.0251003025,41011,8614,27,430925,717,83910100,1  по запросу
K0641.0251003525,41011,8614,27,435925,717,84410100,1  по запросу
K0641.0251004025,41011,8614,27,440925,717,84910100,1  по запросу
K0641.0251005025,41011,8614,27,450925,717,85910100,1  по запросу
K0641.0251006025,41011,8614,27,460925,717,86910100,1  по запросу
K0641.0251007025,41011,8614,27,470925,717,87910100,1  по запросу
K0641.0251008025,41011,8614,27,480925,717,88910100,1  по запросу
K0641.0251009025,41011,8614,27,490925,717,89910100,1  по запросу
K0641.0251010025,41011,8614,27,4100925,717,810910100,1  по запросу
K0641.0351202034,71214,4518,310,7201032,321,63012144,06  по запросу
K0641.0351202534,71214,4518,310,7251032,321,63512144,06  по запросу
K0641.0351203034,71214,4518,310,7301032,321,64012144,06  по запросу
K0641.0351203534,71214,4518,310,7351032,321,64512144,06  по запросу
K0641.0351204034,71214,4518,310,7401032,321,65012144,06  по запросу
K0641.0351205034,71214,4518,310,7501032,321,66012144,06  по запросу
K0641.0351206034,71214,4518,310,7601032,321,67012144,06  по запросу
K0641.0351207034,71214,4518,310,7701032,321,68012144,06  по запросу
K0641.0351208034,71214,4518,310,7801032,321,69012144,06  по запросу
K0641.0351209034,71214,4518,310,7901032,321,610012144,06  по запросу
K0641.0351210034,71214,4518,310,71001032,321,611012144,06  по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с фиксацией головки

K1414

Стопорные шариковые пальцы с фиксацией головки

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33