Группы товаров
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Т-образной ручкой и фиксацией головки
K1415

Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Т-образной ручкой и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Ручка термопласт
Ручка нажимная из нержавеющей стали 1.4305.
Болт из нержавеющей стали 1.4305.
Шары из нержавеющей стали 1.4125.
Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Ручка черно-серая.
Нержавеющая сталь чистая.
Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации деталей.
Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.
Преимущества:Соединения возможны на больших расстояниях.
Универсальны в использовании, так как длину болта не требуется подбирать под ширину детали.
По запросу:Другие варианты длины болтов.Принадлежности:Зажимные втулки под пальцы со стопорными шариками, с фиксацией головки K1416
Предохранительный спиральный кабель K0367
Фиксирующие тросики с проушиной K0367
Кольцо для ключа K0367
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1415 Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Т-образной ручкой и фиксацией головки 153 kB

Чертежи

Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой Т-образной ручкой и фиксацией головки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBD

D1D2D3D5LL1L2L3L5Посадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1415.20460505017,64655,513,21,53472519,450510 по запросу
K1415.20460510017,64655,513,21,53972519,4100510 по запросу
K1415.20460515017,64655,513,21,531472519,4150510 по запросу
K1415.20460605017,64666,8513,223472519,450614 по запросу
K1415.20460610017,64666,8513,223972519,4100614 по запросу
K1415.20460615017,64666,8513,2231472519,4150614 по запросу
K1415.2063081002362,989,517,333,596,53324,4100826 по запросу
K1415.2063081502362,989,517,333,5146,53324,4150826 по запросу
K1415.2063082002362,989,517,333,5196,53324,4200826 по запросу
K1415.2063101002362,9101217,343,596,53324,41001040 по запросу
K1415.2063101502362,9101217,343,5146,53324,41501040 по запросу
K1415.2063102002362,9101217,343,5196,53324,42001040 по запросу
K1415.2082121503381,81214,526,34,53,5146,539,528,81501257 по запросу
K1415.2082122003381,81214,526,34,53,5196,539,528,82001257 по запросу
K1415.2082122503381,81214,526,34,53,5246,539,528,82501257 по запросу
K1415.2082161503381,8161926,36,5414639,528,815016100 по запросу
K1415.2082162003381,8161926,36,5419639,528,820016100 по запросу
K1415.2082162503381,8161926,36,5424639,528,825016100 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33