Группы товаров
Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой Т-образной ручкой, с высоким пределом прочности на срез
K0792

Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой Т-образной ручкой, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Ручка термопласт
Ручка нажимная из нержавеющей стали 1.4305.
Болт из нержавеющей стали 1.4542
Шары из нержавеющей стали 1.4125.
Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Рукоятка черно-серая или ярко-красная по RAL 3020.
Нержавеющая сталь без покрытия.
Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации деталей.
Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.

Стопорные шариковые пальцы обладают высокой прочностью на срез и снабжены маркировочным пояском.
Преимущества:Повышенная нагрузочная способность по сравнению со стандартными пальцами со стопорными шариками.
Палец из нержавеющей стали 1.4542 закален, отличается высокой прочностью на срез и исключительной стойкостью к нагрузкам.
Принадлежности:Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724
Провод предохранительный спиральный K0367
Трос стопорный с петлёй K0367
Кольцо K0367
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0792 Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой Т-образной ручкой, с высоким пределом прочности на срез 252 kB

Чертежи

Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой Т-образной ручкой, с высоким пределом прочности на срез

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
компонента
BDD1D2D3LL1L2L3L5Посадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0792.214605010чёрно-серый RAL 702117,64655,513,2105,92519,415,9524 по запросу
K0792.214605015чёрно-серый RAL 702117,64655,513,2155,92519,420,9524 по запросу
K0792.214605020чёрно-серый RAL 702117,64655,513,2205,92519,425,9524 по запросу
K0792.214605025чёрно-серый RAL 702117,64655,513,2255,92519,430,9524 по запросу
K0792.214605030чёрно-серый RAL 702117,64655,513,2305,92519,435,9524 по запросу
K0792.214606010чёрно-серый RAL 702117,64666,8513,2106,82519,416,8635 по запросу
K0792.214606015чёрно-серый RAL 702117,64666,8513,2156,82519,421,8635 по запросу
K0792.214606020чёрно-серый RAL 702117,64666,8513,2206,82519,426,8635 по запросу
K0792.214606025чёрно-серый RAL 702117,64666,8513,2256,82519,431,8635 по запросу
K0792.214606030чёрно-серый RAL 702117,64666,8513,2306,82519,436,8635 по запросу
K0792.214606035чёрно-серый RAL 702117,64666,8513,2356,82519,441,8635 по запросу
K0792.214606040чёрно-серый RAL 702117,64666,8513,2406,82519,446,8635 по запросу
K0792.214606045чёрно-серый RAL 702117,64666,8513,2456,82519,451,8635 по запросу
K0792.214606050чёрно-серый RAL 702117,64666,8513,2506,82519,456,8635 по запросу
K0792.216308020чёрно-серый RAL 70212362,989,517,3207,83324,427,8863 по запросу
K0792.216308025чёрно-серый RAL 70212362,989,517,3257,83324,432,8863 по запросу
K0792.216308030чёрно-серый RAL 70212362,989,517,3307,83324,437,8863 по запросу
K0792.216308035чёрно-серый RAL 70212362,989,517,3357,83324,442,8863 по запросу
K0792.216308040чёрно-серый RAL 70212362,989,517,3407,83324,447,8863 по запросу
K0792.216308045чёрно-серый RAL 70212362,989,517,3457,83324,452,8863 по запросу
K0792.216308050чёрно-серый RAL 70212362,989,517,3507,83324,457,8863 по запросу
K0792.216310020чёрно-серый RAL 70212362,9101217,3208,93324,428,910100 по запросу
K0792.216310025чёрно-серый RAL 70212362,9101217,3258,93324,433,910100 по запросу
K0792.216310030чёрно-серый RAL 70212362,9101217,3308,93324,438,910100 по запросу
K0792.216310035чёрно-серый RAL 70212362,9101217,3358,93324,443,910100 по запросу
K0792.216310040чёрно-серый RAL 70212362,9101217,3408,93324,448,910100 по запросу
K0792.216310045чёрно-серый RAL 70212362,9101217,3458,93324,453,910100 по запросу
K0792.216310050чёрно-серый RAL 70212362,9101217,3508,93324,458,910100 по запросу
K0792.216310060чёрно-серый RAL 70212362,9101217,3608,93324,468,910100 по запросу
K0792.218212025чёрно-серый RAL 70213381,81214,526,3259,939,528,834,912144 по запросу
K0792.218212030чёрно-серый RAL 70213381,81214,526,3309,939,528,839,912144 по запросу
K0792.218212035чёрно-серый RAL 70213381,81214,526,3359,939,528,844,912144 по запросу
K0792.218212040чёрно-серый RAL 70213381,81214,526,3409,939,528,849,912144 по запросу
K0792.218212045чёрно-серый RAL 70213381,81214,526,3459,939,528,854,912144 по запросу
K0792.218212050чёрно-серый RAL 70213381,81214,526,3509,939,528,859,912144 по запросу
K0792.218212060чёрно-серый RAL 70213381,81214,526,3609,939,528,869,912144 по запросу
K0792.218212070чёрно-серый RAL 70213381,81214,526,3709,939,528,879,912144 по запросу
K0792.218212080чёрно-серый RAL 70213381,81214,526,3809,939,528,889,912144 по запросу
K0792.218216030чёрно-серый RAL 70213381,8161926,33013,139,528,843,116257 по запросу
K0792.218216035чёрно-серый RAL 70213381,8161926,33513,139,528,848,116257 по запросу
K0792.218216040чёрно-серый RAL 70213381,8161926,34013,139,528,853,116257 по запросу
K0792.218216050чёрно-серый RAL 70213381,8161926,35013,139,528,863,116257 по запросу
K0792.218216060чёрно-серый RAL 70213381,8161926,36013,139,528,873,116257 по запросу
K0792.218216070чёрно-серый RAL 70213381,8161926,37013,139,528,883,116257 по запросу
K0792.218216080чёрно-серый RAL 70213381,8161926,38013,139,528,893,116257 по запросу
K0792.21844605010ярко-красный RAL 302017,64655,513,2105,92519,415,9524 по запросу
K0792.21844605015ярко-красный RAL 302017,64655,513,2155,92519,420,9524 по запросу
K0792.21844605020ярко-красный RAL 302017,64655,513,2205,92519,425,9524 по запросу
K0792.21844605025ярко-красный RAL 302017,64655,513,2255,92519,430,9524 по запросу
K0792.21844605030ярко-красный RAL 302017,64655,513,2305,92519,435,9524 по запросу
K0792.21844606010ярко-красный RAL 302017,64666,8513,2106,82519,416,8635 по запросу
K0792.21844606015ярко-красный RAL 302017,64666,8513,2156,82519,421,8635 по запросу
K0792.21844606020ярко-красный RAL 302017,64666,8513,2206,82519,426,8635 по запросу
K0792.21844606025ярко-красный RAL 302017,64666,8513,2256,82519,431,8635 по запросу
K0792.21844606030ярко-красный RAL 302017,64666,8513,2306,82519,436,8635 по запросу
K0792.21844606035ярко-красный RAL 302017,64666,8513,2356,82519,441,8635 по запросу
K0792.21844606040ярко-красный RAL 302017,64666,8513,2406,82519,446,8635 по запросу
K0792.21844606045ярко-красный RAL 302017,64666,8513,2456,82519,451,8635 по запросу
K0792.21844606050ярко-красный RAL 302017,64666,8513,2506,82519,456,8635 по запросу
K0792.21846308020ярко-красный RAL 30202362,989,517,3207,83324,427,8863 по запросу
K0792.21846308025ярко-красный RAL 30202362,989,517,3257,83324,432,8863 по запросу
K0792.21846308030ярко-красный RAL 30202362,989,517,3307,83324,437,8863 по запросу
K0792.21846308035ярко-красный RAL 30202362,989,517,3357,83324,442,8863 по запросу
K0792.21846308040ярко-красный RAL 30202362,989,517,3407,83324,447,8863 по запросу
K0792.21846308045ярко-красный RAL 30202362,989,517,3457,83324,452,8863 по запросу
K0792.21846308050ярко-красный RAL 30202362,989,517,3507,83324,457,8863 по запросу
K0792.21846310020ярко-красный RAL 30202362,9101217,3208,93324,428,910100 по запросу
K0792.21846310025ярко-красный RAL 30202362,9101217,3258,93324,433,910100 по запросу
K0792.21846310030ярко-красный RAL 30202362,9101217,3308,93324,438,910100 по запросу
K0792.21846310035ярко-красный RAL 30202362,9101217,3358,93324,443,910100 по запросу
K0792.21846310040ярко-красный RAL 30202362,9101217,3408,93324,448,910100 по запросу
K0792.21846310045ярко-красный RAL 30202362,9101217,3458,93324,453,910100 по запросу
K0792.21846310050ярко-красный RAL 30202362,9101217,3508,93324,458,910100 по запросу
K0792.21846310060ярко-красный RAL 30202362,9101217,3608,93324,468,910100 по запросу
K0792.21848212025ярко-красный RAL 30203381,81214,526,3259,939,528,834,912144 по запросу
K0792.21848212030ярко-красный RAL 30203381,81214,526,3309,939,528,839,912144 по запросу
K0792.21848212035ярко-красный RAL 30203381,81214,526,3359,939,528,844,912144 по запросу
K0792.21848212040ярко-красный RAL 30203381,81214,526,3409,939,528,849,912144 по запросу
K0792.21848212045ярко-красный RAL 30203381,81214,526,3459,939,528,854,912144 по запросу
K0792.21848212050ярко-красный RAL 30203381,81214,526,3509,939,528,859,912144 по запросу
K0792.21848212060ярко-красный RAL 30203381,81214,526,3609,939,528,869,912144 по запросу
K0792.21848212070ярко-красный RAL 30203381,81214,526,3709,939,528,879,912144 по запросу
K0792.21848212080ярко-красный RAL 30203381,81214,526,3809,939,528,889,912144 по запросу
K0792.21848216030ярко-красный RAL 30203381,8161926,33013,139,528,843,116257 по запросу
K0792.21848216035ярко-красный RAL 30203381,8161926,33513,139,528,848,116257 по запросу
K0792.21848216040ярко-красный RAL 30203381,8161926,34013,139,528,853,116257 по запросу
K0792.21848216045ярко-красный RAL 30203381,8161926,34513,139,528,858,116257 по запросу
K0792.21848216050ярко-красный RAL 30203381,8161926,35013,139,528,863,116257 по запросу
K0792.21848216060ярко-красный RAL 30203381,8161926,36013,139,528,873,116257 по запросу
K0792.21848216070ярко-красный RAL 30203381,8161926,37013,139,528,883,116257 по запросу
K0792.21848216080ярко-красный RAL 30203381,8161926,38013,139,528,893,116257 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33