Группы товаров
Стопорные шариковые пальцы из нержавеющей стали с резьбой
K1063

Стопорные шариковые пальцы из нержавеющей стали с резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус и нажимная кнопка из нержавеющей стали.
Шарик, пружинное и стопорное кольцо из нержавеющей стали.
Уплотнительное кольцо из фторкаучука (FKM).
Исполнение: Корпус без покрытия.
Нажимная кнопка без покрытия.
Шарик после закалки.
Указание:Установочные размеры, форма A для плит толщиной 6 мм.
Установочные размеры, форма B для плит толщиной 6–16 мм.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.
Внимание:Указанные вытягивающие усилия действительны только вместе с установочными втулками K1065.Принадлежности:Установочная втулка K1065.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи

Стопорные шариковые пальцы из нержавеющей стали с резьбой
Стопорные шариковые пальцы из нержавеющей стали с резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1D2D3ML1L2L5HH1H2H3SWD5D6T
макс.
Крепежная
сила
Н
Зажимное
усилие
Н
Усилие на срез,
кН
Предельное осевое
усилие
Термостойкость

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1063.6211126238M8192113,525,81865,51081310903030,5≤180 °C по запросу
K1063.1024116103212M12x1,521,523,51639,429127131217161505091,5≤180 °C по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33