Группы товаров
Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой и фиксацией головки
K1415

Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой и фиксацией...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Ручка термопласт
Ручка нажимная из нержавеющей стали 1.4305.
Болт из нержавеющей стали 1.4305.
Шары из нержавеющей стали 1.4125.
Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Ручка черно-серая.
Нержавеющая сталь чистая.
Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации деталей.
Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.
Преимущества:Соединения возможны на больших расстояниях.
Универсальны в использовании, так как длину болта не требуется подбирать под ширину детали.
По запросу:Другие варианты длины болтов.Принадлежности:Зажимные втулки под пальцы со стопорными шариками, с фиксацией головки K1416
Предохранительный спиральный кабель K0367
Фиксирующие тросики с проушиной K0367
Кольцо для ключа K0367
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1415 Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой и фиксацией головки 151 kB

Чертежи

Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой и фиксацией головки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBD

D1D2D3D5LL1L2L3L5Посадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1415.00260505017,626,455,513,21,53472520,250510 по запросу
K1415.00260510017,626,455,513,21,53972520,2100510 по запросу
K1415.00260515017,626,455,513,21,531472520,2150510 по запросу
K1415.00260605017,626,466,8513,223472520,250614 по запросу
K1415.00260610017,626,466,8513,223972520,2100614 по запросу
K1415.00260615017,626,466,8513,2231472520,2150614 по запросу
K1415.0033081002333,289,517,333,596,53326,1100826 по запросу
K1415.0033081502333,289,517,333,5146,53326,1150826 по запросу
K1415.0033082002333,289,517,333,5196,53326,1200826 по запросу
K1415.0033101002333,2101217,343,596,53326,11001040 по запросу
K1415.0033101502333,2101217,343,5146,53326,11501040 по запросу
K1415.0033102002333,2101217,343,5196,53326,12001040 по запросу
K1415.0046121503345,91214,526,34,53,5146,539,531,31501257 по запросу
K1415.0046122003345,91214,526,34,53,5196,539,531,32001257 по запросу
K1415.0046122503345,91214,526,34,53,5246,539,531,32501257 по запросу
K1415.0046161503345,9161926,36,5414639,531,315016100 по запросу
K1415.0046162003345,9161926,36,5419639,531,320016100 по запросу
K1415.0046162503345,9161926,36,5424639,531,325016100 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33