Группы товаров
Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой Г-образной ручкой, с высоким пределом прочности на срез
K0792

Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой Г-образной ручкой, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Ручка термопласт
Ручка нажимная из нержавеющей стали 1.4305.
Болт из нержавеющей стали 1.4542
Шары из нержавеющей стали 1.4125.
Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Рукоятка черно-серая или ярко-красная по RAL 3020.
Нержавеющая сталь без покрытия.
Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации деталей.
Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.

Стопорные шариковые пальцы обладают высокой прочностью на срез и снабжены маркировочным пояском.
Преимущества:Повышенная нагрузочная способность по сравнению со стандартными пальцами со стопорными шариками.
Палец из нержавеющей стали 1.4542 закален, отличается высокой прочностью на срез и исключительной стойкостью к нагрузкам.
Принадлежности:Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724
Провод предохранительный спиральный K0367
Трос стопорный с петлёй K0367
Кольцо K0367
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0792 Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой Г-образной ручкой, с высоким пределом прочности на срез 249 kB

Чертежи

Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой Г-образной ручкой, с высоким пределом прочности на срез

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
компонента
BDD1D2D3D4LL1L2L3L5Посадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0792.112605010чёрно-серый RAL 702117,639,355,513,226105,92519,215,9524 по запросу
K0792.112605015чёрно-серый RAL 702117,639,355,513,226155,92519,220,9524 по запросу
K0792.112605020чёрно-серый RAL 702117,639,355,513,226205,92519,225,9524 по запросу
K0792.112605025чёрно-серый RAL 702117,639,355,513,226255,92519,230,9524 по запросу
K0792.112605030чёрно-серый RAL 702117,639,355,513,226305,92519,235,9524 по запросу
K0792.112606010чёрно-серый RAL 702117,639,366,8513,226106,82519,216,8635 по запросу
K0792.112606015чёрно-серый RAL 702117,639,366,8513,226156,82519,221,8635 по запросу
K0792.112606025чёрно-серый RAL 702117,639,366,8513,226256,82519,231,8635 по запросу
K0792.112606030чёрно-серый RAL 702117,639,366,8513,226306,82519,236,8635 по запросу
K0792.112606035чёрно-серый RAL 702117,639,366,8513,226356,82519,241,8635 по запросу
K0792.112606040чёрно-серый RAL 702117,639,366,8513,226406,82519,246,8635 по запросу
K0792.112606045чёрно-серый RAL 702117,639,366,8513,226456,82519,251,8635 по запросу
K0792.112606050чёрно-серый RAL 702117,639,366,8513,226506,82519,256,8635 по запросу
K0792.113508020чёрно-серый RAL 70212352,289,517,335,4207,83324,227,8863 по запросу
K0792.113508025чёрно-серый RAL 70212352,289,517,335,4257,83324,232,8863 по запросу
K0792.113508030чёрно-серый RAL 70212352,289,517,335,4307,83324,237,8863 по запросу
K0792.113508035чёрно-серый RAL 70212352,289,517,335,4357,83324,242,8863 по запросу
K0792.113508040чёрно-серый RAL 70212352,289,517,335,4407,83324,247,8863 по запросу
K0792.113508045чёрно-серый RAL 70212352,289,517,335,4457,83324,252,8863 по запросу
K0792.113508050чёрно-серый RAL 70212352,289,517,335,4507,83324,257,8863 по запросу
K0792.113510020чёрно-серый RAL 70212352,2101217,335,4208,93324,228,910100 по запросу
K0792.113510025чёрно-серый RAL 70212352,2101217,335,4258,93324,233,910100 по запросу
K0792.113510030чёрно-серый RAL 70212352,2101217,335,4308,93324,238,910100 по запросу
K0792.113510035чёрно-серый RAL 70212352,2101217,335,4358,93324,243,910100 по запросу
K0792.113510040чёрно-серый RAL 70212352,2101217,335,4408,93324,248,910100 по запросу
K0792.113510045чёрно-серый RAL 70212352,2101217,335,4458,93324,253,910100 по запросу
K0792.113510050чёрно-серый RAL 70212352,2101217,335,4508,93324,258,910100 по запросу
K0792.113510060чёрно-серый RAL 70212352,2101217,335,4608,93324,268,910100 по запросу
K0792.114712025чёрно-серый RAL 70213370,21214,526,347259,939,528,434,912144 по запросу
K0792.114712030чёрно-серый RAL 70213370,21214,526,347309,939,528,439,912144 по запросу
K0792.114712040чёрно-серый RAL 70213370,21214,526,347409,939,528,449,912144 по запросу
K0792.114712045чёрно-серый RAL 70213370,21214,526,347459,939,528,454,912144 по запросу
K0792.114712050чёрно-серый RAL 70213370,21214,526,347509,939,528,459,912144 по запросу
K0792.114712060чёрно-серый RAL 70213370,21214,526,347609,939,528,469,912144 по запросу
K0792.114712070чёрно-серый RAL 70213370,21214,526,347709,939,528,479,912144 по запросу
K0792.114712080чёрно-серый RAL 70213370,21214,526,347809,939,528,489,912144 по запросу
K0792.114716030чёрно-серый RAL 70213370,2161926,3473013,139,528,443,116257 по запросу
K0792.114716035чёрно-серый RAL 70213370,2161926,3473513,139,528,448,116257 по запросу
K0792.114716040чёрно-серый RAL 70213370,2161926,3474013,139,528,453,116257 по запросу
K0792.114716045чёрно-серый RAL 70213370,2161926,3474513,139,528,458,116257 по запросу
K0792.114716050чёрно-серый RAL 70213370,2161926,3475013,139,528,463,116257 по запросу
K0792.114716060чёрно-серый RAL 70213370,2161926,3476013,139,528,473,116257 по запросу
K0792.114716070чёрно-серый RAL 70213370,2161926,3477013,139,528,483,116257 по запросу
K0792.114716080чёрно-серый RAL 70213370,2161926,3478013,139,528,493,116257 по запросу
K0792.11842605010ярко-красный RAL 302017,639,355,513,226105,92519,215,9524 по запросу
K0792.11842605015ярко-красный RAL 302017,639,355,513,226155,92519,220,9524 по запросу
K0792.11842605020ярко-красный RAL 302017,639,355,513,226205,92519,225,9524 по запросу
K0792.11842605025ярко-красный RAL 302017,639,355,513,226255,92519,230,9524 по запросу
K0792.11842605030ярко-красный RAL 302017,639,355,513,226305,92519,235,9524 по запросу
K0792.11842606010ярко-красный RAL 302017,639,366,8513,226106,82519,216,8635 по запросу
K0792.11842606015ярко-красный RAL 302017,639,366,8513,226156,82519,221,8635 по запросу
K0792.11842606020ярко-красный RAL 302017,639,366,8513,226206,82519,226,8635 по запросу
K0792.11842606025ярко-красный RAL 302017,639,366,8513,226256,82519,231,8635 по запросу
K0792.11842606030ярко-красный RAL 302017,639,366,8513,226306,82519,236,8635 по запросу
K0792.11842606035ярко-красный RAL 302017,639,366,8513,226356,82519,241,8635 по запросу
K0792.11842606040ярко-красный RAL 302017,639,366,8513,226406,82519,246,8635 по запросу
K0792.11842606045ярко-красный RAL 302017,639,366,8513,226456,82519,251,8635 по запросу
K0792.11842606050ярко-красный RAL 302017,639,366,8513,226506,82519,256,8635 по запросу
K0792.11843508020ярко-красный RAL 30202352,289,517,335,4207,83324,227,8863 по запросу
K0792.11843508025ярко-красный RAL 30202352,289,517,335,4257,83324,232,8863 по запросу
K0792.11843508030ярко-красный RAL 30202352,289,517,335,4307,83324,237,8863 по запросу
K0792.11843508035ярко-красный RAL 30202352,289,517,335,4357,83324,242,8863 по запросу
K0792.11843508040ярко-красный RAL 30202352,289,517,335,4407,83324,247,8863 по запросу
K0792.11843508045ярко-красный RAL 30202352,289,517,335,4457,83324,252,8863 по запросу
K0792.11843508050ярко-красный RAL 30202352,289,517,335,4507,83324,257,8863 по запросу
K0792.11843510020ярко-красный RAL 30202352,2101217,335,4208,93324,228,910100 по запросу
K0792.11843510025ярко-красный RAL 30202352,2101217,335,4258,93324,233,910100 по запросу
K0792.11843510030ярко-красный RAL 30202352,2101217,335,4308,93324,238,910100 по запросу
K0792.11843510035ярко-красный RAL 30202352,2101217,335,4358,93324,243,910100 по запросу
K0792.11843510040ярко-красный RAL 30202352,2101217,335,4408,93324,248,910100 по запросу
K0792.11843510045ярко-красный RAL 30202352,2101217,335,4458,93324,253,910100 по запросу
K0792.11843510050ярко-красный RAL 30202352,2101217,335,4508,93324,258,910100 по запросу
K0792.11843510060ярко-красный RAL 30202352,2101217,335,4608,93324,268,910100 по запросу
K0792.11844712025ярко-красный RAL 30203370,21214,526,347259,939,528,434,912144 по запросу
K0792.11844712030ярко-красный RAL 30203370,21214,526,347309,939,528,439,912144 по запросу
K0792.11844712035ярко-красный RAL 30203370,21214,526,347359,939,528,444,912144 по запросу
K0792.11844712040ярко-красный RAL 30203370,21214,526,347409,939,528,449,912144 по запросу
K0792.11844712045ярко-красный RAL 30203370,21214,526,347459,939,528,454,912144 по запросу
K0792.11844712050ярко-красный RAL 30203370,21214,526,347509,939,528,459,912144 по запросу
K0792.11844712060ярко-красный RAL 30203370,21214,526,347609,939,528,469,912144 по запросу
K0792.11844712070ярко-красный RAL 30203370,21214,526,347709,939,528,479,912144 по запросу
K0792.11844712080ярко-красный RAL 30203370,21214,526,347809,939,528,489,912144 по запросу
K0792.11844716030ярко-красный RAL 30203370,2161926,3473013,139,528,443,116257 по запросу
K0792.11844716035ярко-красный RAL 30203370,2161926,3473513,139,528,448,116257 по запросу
K0792.11844716040ярко-красный RAL 30203370,2161926,3474013,139,528,453,116257 по запросу
K0792.11844716045ярко-красный RAL 30203370,2161926,3474513,139,528,458,116257 по запросу
K0792.11844716050ярко-красный RAL 30203370,2161926,3475013,139,528,463,116257 по запросу
K0792.11844716060ярко-красный RAL 30203370,2161926,3476013,139,528,473,116257 по запросу
K0792.11844716070ярко-красный RAL 30203370,2161926,3477013,139,528,483,116257 по запросу
K0792.11844716080ярко-красный RAL 30203370,2161926,3478013,139,528,493,116257 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33