Группы товаров
Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали,
тяжелая конструкция с поворотным приводом и ручкой из пластмассы
K2256_KN

Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали, тяжелая...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Зажимные поворотные замки служат для простой и быстрой замены и для запирания устройств или заслонок.
Зажим без инструментов позволяет сократить время наладки.
Материал:Корпус из нержавеющей стали.
Поворотная головка из термопласта PA (полиамид) или нержавеющей стали.
Исполнение: Корпус без покрытия.
Поворотная головка из полиамида, армированная стекловолокном, цвет черный.
Поворотная головка из нержавеющей стали, без покрытия.
Указание:Крепежные винты M2 или M3 из нержавеющей стали входят в комплект поставки.

Толщина плит варьируется, в зависимости от использования различных зажимных болтов (K2257).

Возможность монтажа 1 с зажимным болтом формы A для толщины плиты 6 мм или с зажимным болтом формы B для толщины плиты 9 мм.
Возможность монтажа 2 с зажимным болтом формы A для толщины плиты от > 6 до 20 мм или с зажимным болтом формы B для толщины плиты > 9 и до 20 мм.

Зажимный болт заказывается отдельно.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.
Приведение в действие:Убедитесь в том, что поворотная ручка находится в положении «ВЫКЛ.».
Установите зажимный поворотный замок над зажимным болтом и поверните ручку в положение «ВКЛ.».
Принадлежности:Зажимные болты из нержавеющей стали для гидравлических зажимных замков K2257.Указание на чертеже:
1) Возможность монтажа 1
2) Возможность монтажа 2
3) Плита
Особенности:
RoHS

Чертежи

Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали,
тяжелая конструкция с поворотным приводом и ручкой из пластмассы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
D

D1D2D3D4D5D6D7D8HH1H2MTT1T2Зажимное
усилие
Н
Вытяжное
усилие F
кН
Крепежная
сила
Н
Термостойкость

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2256.14Полиамид61425302114264,42,44014,75,5M02X46/96-20/9-202,51501,8450≤130 °C по запросу
K2256.18Полиамид81834402818356,53,448165,5M3x56/96-20/9-202,52502,4750≤180 °C по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33