Группы товаров
Зажимные втулки из нержавеющей стали для датчика состояния, форма A, сквозная резьба
K1842_A

Зажимные втулки из нержавеющей стали для датчика состояния,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Зажимные втулки образуют точку крепления для шариковых стопорных штифтов или установочных пальцев, которые можно зафиксировать в них надежно и точно.

В случае зажимных втулок для датчика состояния имеется зажимная гайка для фиксации датчика Ø 3 на втулке. Датчик позволяет электронике запрашивать наличие болта в зажимной втулке.
При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится шариковый стопорный штифт или установочный палец.
Материал:

Зажимная втулка из нержавеющей стали 1.4305.
Зажимная гайка из латуни.

Исполнение: Зажимная втулка, чистая.
Зажимная гайка, никелированная.
Указание:Зажимная гайка поставляется в разобранном виде.
Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.
Применение:Зажимные втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение шарикового стопорного штифта или установочного пальца в требуемом месте.Монтаж:Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси. При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.

Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.
Особенности:
RoHS

Чертежи

Зажимные втулки из нержавеющей стали для датчика состояния, форма A, сквозная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыD

D2D3D4HH1H2H3H4H5MNTSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1842.1105120AСквозная резьба5693254101,516,24M121,51,55 по запросу
K1842.1106160AСквозная резьба67,512325510217,14M16225 по запросу
K1842.1108160AСквозная резьба810123255103,118,14M16225 по запросу
K1842.1110240AСквозная резьба10131833068417,24M242,535 по запросу
K1842.1112240AСквозная резьба121518330684,818,24M242,535 по запросу
K1842.1116300AСквозная резьба162024335811624,24M302,535 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33