Группы товаров
Зажимные эксцентриковые болты с зубчатой пластиной
K0025

Зажимные эксцентриковые болты с зубчатой пластиной

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Зубчатая пластина из цементируемой стали.
Эксцентриковый болт из улучшенной стали.
Исполнение: Эксцентриковый болт закалённый до 10. 9 и воронёный.
Зубчатая пластина закалённая и анодированная.
Указание:Закаленная зубчатая пластина подходит для зажима заготовок (отрезные части, части отливки и кованые части).
Не подходит для зажима закаленного материала с указанным крутящим моментом.

Рекомендуется затягивание по часовой стрелке. После затягивания внутренний шестигранник болта должен находиться справа. (Вкрутите эксцентриковый болт до упора, а затем ослабьте на один оборот.)

"A" = расстояние от заготовки до оси резьбы (натяжной болт).
По запросу:Запасные болты для зажимных эксцентриковых болтов K1969.Зажимное усилие:Зажимные эксцентриковые болты с зубчатой пластинойПринцип действия:Процесс зажима:
1. Вверните эксцентриковый болт до упора.
2. Затем ослабьте эксцентриковый болт на один оборот.
3. Установите обрабатываемую деталь.
4. Для зажима заготовки поворачивайте эксцентриковый болт по часовой стрелке.
(После затягивания внутренний шестигранник эксцентрикового болта должен находиться справа.)
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0025 Зажимные эксцентриковые болты с зубчатой пластиной 215 kB

Чертежи

Зажимные эксцентриковые болты с зубчатой пластиной

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAD

D1LHSWS1
(путь зажима)
Зажимное
усилие,
кН
Момент затяжки
макс. Нм
Принадлежности KIPPCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0025.1212,7M1225,422,59,682,0317,888K1969.1225 по запросу
K0025.1615M1630,126,812,7122,5426,7135K1969.1630 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33