Группы товаров
Пластина зажимная из нержавеющей стали под эксцентриковый зажим
K2050

Пластина зажимная из нержавеющей стали под эксцентриковый зажим

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь.Исполнение: Без покрытия.Применение:Уменьшает до минимума появление царапин на заготовке.Принадлежности:Зажим эксцентриковый K2048.
Зажим эксцентриковый с рычагом K2049.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2050 Пластина зажимная из нержавеющей стали под эксцентриковый зажим 145 kB

Чертежи

Пластина зажимная из нержавеющей стали под эксцентриковый зажим

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаBDHLL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2050.06106,26131,81 по запросу
K2050.08128,2715,52,21 по запросу
K2050.101410,28182,61 по запросу
K2050.121612,29202,91 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33