Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Шестигранным зажим сводит к минимуму затраты на зажимные приспособления. Диапазон зажима может быть изменён до 17 мм без того, чтобы смещать отверстие. Это возможно простым вращением вариабельного шестигранника.
Материал:Эксцентриковый болт, улучшенная сталь до 10.9.
Зажим шестигранный, сталь цементируемая, закаленная и вороненая.
Исполнение: Эксцентриковый болт, вороненый.
Шестигранный зажим, закаленный и вороненый.
Указание:Зажимы доступны в исполнении с гладкими кромками под обработанные поверхности или с зубчатыми кромками под заготовки.
Установка на размер «Расстояние А» производится простым поворотом шестигранного зажима, расстояние каждой из 6 его кромок относительно оси винта отличается соответственно на 1 мм.
По запросу:Заменяемые эксцентриковые болты.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0023 Зажимы шестигранные вариабельные 169 kB

Чертежи

Зажимы шестигранные вариабельные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение

Отступ А
при канте номер
DHH1S
(путь эксцентриковый)
Зажимное
усилие,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0023.09Aгладкий1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 по запросу
K0023.10Aгладкий7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 по запросу
K0023.11Aгладкий13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 по запросу
K0023.13Bзубчатый1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17M121022118 по запросу
K0023.14Bзубчатый7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23M121022118 по запросу
K0023.15Bзубчатый13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29M121022118 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33