Группы товаров
Упоры регулируемые с опорной поверхностью
K0032

Упоры регулируемые с опорной поверхностью

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закалённый, воронёный.
Опорная поверхность и поверхность упора шлифованные.
Указание:Упоры вместе с эксентриковыми болтами позволяют сформировать мобильное удерживающее устройство, практически под любую обрабатываемую заготовку.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0032 Упоры регулируемые с опорной поверхностью 190 kB

Чертежи

Упоры регулируемые с опорной поверхностью

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

для
болтов
LL1L2L3BB1B2H1H2H3Удлиненное
отверстие
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0032.08M863,528,313,57,9198,413,41911,684 -0,0136,6закрытый по запросу
K0032.12M1295,242,712,77,928,513,419,82212,192 -0,0136,9закрытый по запросу
K0032.16M1610746,2-9,5381724,850,735,001 -0,01321,3открыто по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33