Группы товаров
Пальцы шарнирные сталь или нержавеющая сталь
K0007

Пальцы шарнирные сталь или нержавеющая сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: Стальная конструкция:
закаленная до 1000–1200 Н/мм², вороненая.
Конструкция из нержавеющей стали:
закаленная до 900–1050 Н/мм², чистая.
Указание для заказа:В комплекте поставляются два подходящих стопорных кольца стандарта DIN 471.Указание:Предусмотрены для:
эксцентриковых рычагов K0008 и K0009.
Болтов с проушиной K0396 и K1418.
Вилок с резьбовым болтом K0397.
Преимущества:Шлифованный наружный диаметр.
Высокая точность размеров.
Подходит в качестве запасной детали.
Включая подходящие стопорные кольца.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0007 Пальцы шарнирные сталь или нержавеющая сталь 160 kB

Чертежи

Пальцы шарнирные сталь или нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
D1LL1M1D3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0007.05Сталь518130,710,7 по запросу
K0007.06Сталь622170,812,2 по запросу
K0007.081Сталь820160,915,2 по запросу
K0007.082Сталь827210,915,2 по запросу
K0007.08Сталь830250,915,2 по запросу
K0007.101Сталь1025201,117,6 по запросу
K0007.102Сталь1035291,117,6 по запросу
K0007.10Сталь1037321,117,6 по запросу
K0007.121Сталь1231251,119,6 по запросу
K0007.122Сталь1237311,119,6 по запросу
K0007.12Сталь1246401,119,6 по запросу
K0007.14Сталь1444371,122 по запросу
K0007.16Сталь1648411,124,4 по запросу
K0007.18Сталь1858511,326,8 по запросу
K0007.105нержавеющая сталь518130,710,7 по запросу
K0007.106нержавеющая сталь622170,812,2 по запросу
K0007.108нержавеющая сталь820160,915,2 по запросу
K0007.1081нержавеющая сталь827210,915,2 по запросу
K0007.1082нержавеющая сталь830250,915,2 по запросу
K0007.110нержавеющая сталь1025201,117,6 по запросу
K0007.1101нержавеющая сталь1035291,117,6 по запросу
K0007.1102нержавеющая сталь1037321,117,6 по запросу
K0007.112нержавеющая сталь1231251,119,6 по запросу
K0007.1121нержавеющая сталь1237311,119,6 по запросу
K0007.1122нержавеющая сталь1246401,119,6 по запросу
K0007.114нержавеющая сталь1444371,122 по запросу
K0007.116нержавеющая сталь1648411,124,4 по запросу
K0007.118нержавеющая сталь1858511,326,8 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33