Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь закаленная 1.7220.
Шар из пластмассы.
Исполнение: закалка, воронение.Указание:Подходящий осевой палец см. K0007.
Эксцентриковый рычаг — это логарифмический спиральный эксцентрик со стабильными характеристиками зажима по всей рабочей поверхности.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0008 Эксцентриковый рычаг обычный 221 kB

Чертежи

Эксцентриковый рычаг обычный

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаLL1BHH1DD1

RR1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0008.08104±214,9928,218,782517,219,2 по запросу
K0008.10123±218,61234,823,3103021,524 по запросу
K0008.12146±324,31443,830,312302831,2 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33