Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Латунь.Применение:Зажимной эксцентрик обеспечивает фиксацию заготовок и деталей сборки на плитах.
Эксцентрики служат для создания разъемных соединений деталей сборки.
Зажимные элементы позволяют произвести точную установку заготовок.
Преимущества:Во многих случаях можно отказаться от затратного сверления поперечного отверстия под зажимные винты.
Посадочное отверстие под зажимной эксцентрик сверлится на станке экономически целесообразно за один установ вместе с посадочным отверстием или пазом для соединения с деталью сборки.
Принцип действия:Вставить зажимаемую деталь сборки и зажимной эксцентрик в базовую деталь. Метка в виде точки на зажимном эксцентрике указывает в направлении зажимаемой детали.
Зажимной эксцентрик затягивается до упора ключом с внутренним шестигранником в направлении метки в виде стрелки.
Собранную деталь можно снова разобрать, отвернув зажимной эксцентрик.
Указание на чертеже:
1) Зажимная кромка
2) 8 H9, глубина мин. 8
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1457 Зажимной эксцентрик, латунь 256 kB

Чертежи

Зажимной эксцентрик, латунь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1HSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1457.080887,583 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33