Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закалка (56 ±1 HRC), с оцинковкой.
Класс прочности 8.8.
Указание:геометрически точные и компактные спиральные эксцентриковые болты, позволяют зажимать с равномерным увеличением усилия самые разнообразные типы заготовок.Монтаж:Сделать одно или несколько резьбовых отверстий на предложенном расстоянии X или Z к заготовке. Натяжной болт ввинтить до нужной высоты и расположить плоской стороной к заготовке. Установить заготовку и затянуть шестигранником натяжной болт. Примерно 1/3 оборота обеспечивает зажим. Резьбовое отверстие необходимо регулярно смазывать.

Вращение при зажиме должно выполняться только в направлении упоров, чтобы предотвратить отвинчивание детали в сторону от упоров.
По запросу:Спиральные эксцентриковые болты с левой резьбойУказание на чертеже:
1) Затяжка тонкого листового металла
2) Затяжка круглых деталей
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0024 Эксцентриковые болты, спиральные 196 kB

Чертежи

Эксцентриковые болты, спиральные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAA1A2D

D1
макс.
HLSWS1
(путь зажима)
XZЗажимное
усилие,
кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0024.040834,64M49,2382,50,63,54,20,091,5 по запросу
K0024.05103,55,75M511,441030,74,25,20,12 по запросу
K0024.06124,57,16,1M614,2512415,46,40,34,5 по запросу
K0024.08165,58,97,7M81861651,26,682,720 по запросу
K0024.10206,511,19,4M1022,272061,78,39,8430 по запросу
K0024.1224813,511,6M122792481,910,1125,444 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33