Группы товаров
Зажим, поворотный, мини, с эксцентриковым рычагом
K0925

Зажим, поворотный, мини, с эксцентриковым рычагом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: закаленные и вороненые или никелированные.Указание:Поворотные зажимы преимущественно используются там, где точки зажима должны быть свободны для установки и снятия деталей.

* Допустимое усилие для ручки.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0925 Зажим, поворотный мини, с эксцентриковым рычагом 221 kB

Чертежи

Зажим, поворотный, мини, с эксцентриковым рычагом

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказа

Исполнение 1Поверхность
корпуса
ABCDEGHIJKLMNOPQRSTUVX
мин.
X
макс.
Y
мин.
Y
макс.
Зажимное
усилие
N
Усилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0925.0100слеваворонёный301018185226220,8611,584,3501,21636622,8M44,32722,425,22224,8800100* по запросу
K0925.01001слеваникелированный301018185226220,8611,584,3501,21636622,8M44,32722,425,22224,8800100 по запросу
K0925.0150слеваворонёный401423236835301815,3105,3631,51945828,5M55,33430,833,831,734,71500150* по запросу
K0925.01501слеваникелированный401423236835301815,3105,3631,51945828,5M55,33430,833,831,734,71500150 по запросу
K0925.0200слеваворонёный501830308745371,2820,7168,4801,824651245,5M88,44831,939,632,940,62100200* по запросу
K0925.02001слеваникелированный501830308745371,2820,7168,4801,824651245,5M88,44831,939,632,940,62100200 по запросу
K0925.0300слеваворонёный6022404010755451,5825,42010,41002,330851557M1010,56435,746,738,249,22800300* по запросу
K0925.03001слеваникелированный6022404010755451,5825,42010,41002,330851557M1010,56435,746,738,249,22800300 по запросу
K0925.1100справаворонёный301018185226220,8611,584,3501,21636622,8M44,32722,425,22224,8800100* по запросу
K0925.11001справаникелированный301018185226220,8611,584,3501,21636622,8M44,32722,425,22224,8800100 по запросу
K0925.1150справаворонёный401423236835301815,3105,3631,51945828,5M55,33430,833,831,734,71500150* по запросу
K0925.11501справаникелированный401423236835301815,3105,3631,51945828,5M55,33430,833,831,734,71500150 по запросу
K0925.1200справаворонёный501830308745371,2820,7168,4801,824651245,5M88,44831,939,632,940,62100200* по запросу
K0925.12001справаникелированный501830308745371,2820,7168,4801,824651245,5M88,44831,939,632,940,62100200 по запросу
K0925.1300справаворонёный6022404010755451,5825,42010,41002,330851557M1010,56435,746,738,249,22800300* по запросу
K0925.13001справаникелированный6022404010755451,5825,42010,41002,330851557M1010,56435,746,738,249,22800300 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33