Группы товаров
Нижний прижим с опорой, форма B, с кулачком в виде призмы
K1387_B

Нижний прижим с опорой, форма B, с кулачком в виде призмы

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закалённый и воронёный.Указание:При затягивании шариковых упорных винтов зажимные кулачки перемещаются вперед. При этом обрабатываемая деталь прижимается за счет нижнего прижима одновременно к неподвижному упору и опорной поверхности. Нижний прижим с отшлифованной опорной поверхностью и резьбой для регулируемого элемента опоры.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1387_B Нижний прижим с опорой, форма B, с кулачком в виде призмы 271 kB

Чертежи

Нижний прижим с опорой, форма B, с кулачком в виде призмы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаШирина
паза
BB1D

D1D2HH1H2H3LL1L2L3S1
(путь зажима)
Зажимное
усилие
N
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1387.210B103212,1M88,4M844402815522872,538370003 по запросу
K1387.214B144816M1213M12534527157240100554150009 по запросу
K1387.218B186818,8M1617M167260382086411266372150020 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33