Группы товаров
Адаптерная плата для зажимной системы с нижним прижимом
K2199

Адаптерная плата для зажимной системы с нижним прижимом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Адаптерные платы для универсального применения зажимных элементов и неподвижного упора в T-пазах.Материал:Сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Адаптерные платы можно крепить на разных системах.

Вариант без просверленного отверстия можно использовать для готовой обработки заказчиком.
Преимущества:— Точная регулировка для T-пазов.
— Устойчивое исполнение.
Указание на чертеже:
Форма A: без отверстия
Форма B: с отверстием
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2199_Datasheet_32536__--ru 446 kB

Чертежи (общий обзор)

Адаптерная плата для зажимной системы с нижним прижимом
Адаптерная плата для зажимной системы с нижним прижимом

Адаптерная плата для зажимной системы с нижним прижимом, Системный размер 12

подробнее

Чертежи

Адаптерная плата для зажимной системы с нижним прижимом, Системный размер 12

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерФормаBB1D

D1D2GG1HH1H2H3LL1L2L3L4L5L6L7CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2199.123001000Системный размер 12A100-25--M12M12305,5-24300255075100125-- по запросу
K2199.123001001Системный размер 12B10050252013M12M12305,512,62430025507510012563125 по запросу

Адаптерная плата для зажимной системы с нижним прижимом, Системный размер 16

подробнее

Чертежи

Адаптерная плата для зажимной системы с нижним прижимом, Системный размер 16

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерФормаBB1D

D1D2GG1HH1H2LL1L2L3L4L5L6L7L8L9L10CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2199.164401000Системный размер 16A100-25--M16M16305,5-4404080120160200----- по запросу
K2199.164401001Системный размер 16B10050252013M16M16305,512,6440408012016020063100125150189 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33