Группы товаров
Силовой зажим с подвижным зажимным кулачком
K0891

Силовой зажим с подвижным зажимным кулачком

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основная часть из ковкого чугуна, зажимной кулачок из цементируемой стали.Исполнение: вороненая.
Зажимные кулачки закалённые.
Указание:Зажимные кулачки могут быть с рифленой поверхностью для зажима необработанной поверхности и гладкие для зажима предварительно обработанной поверхности. Для устойчивого закрепления зажима на столе рекомендуется использовать два натяжных болта.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0891 Силовой зажим с подвижным зажимным кулачком 180 kB

Чертежи

Силовой зажим с подвижным зажимным кулачком

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Подходящий для
ширины паза
L

L1BB1HH1H2H3SS1Зажимное
усилие
F (кН)
F1,
кН
Момент
затяжки,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0891.1912/14/16/18179112,56519853899401288/15/20/281,2/2,2/3/4,220/40/45/60 по запросу
K0891.2620/22/24/28/30230138,575261004511840121125/25/32/32/364,5/4,5/4,8/4,8/5,485/85/95/95/110 по запросу
K0891.3832/36/42265158903812056145401215507,5160 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33