Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закалённый и воронёный.Указание:При затягивании шариковых упорных винтов зажимные кулачки перемещаются вперед. При этом обрабатываемая деталь прижимается за счет нижнего прижима одновременно к неподвижному упору и опорной поверхности. Опорную поверхность обрабатываемой детали можно использовать непосредственно на рабочем столе. Указание на чертеже:
Форма A: с ровным кулачком
Форма B: с кулачком в виде призмы
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1386 Прижим 155 kB

Чертежи (общий обзор)

Прижим

Нижний прижим, форма A, с ровным кулачком

подробнее

Чертежи

Нижний прижим, форма A, с ровным кулачком

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаШирина
паза
BD

D1HH1H2LL1S1
(путь зажима)
Зажимное
усилие
N
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1386.110A1032M88,4242085228370003 по запросу
K1386.114A1448M1212,537301172404150009 по запросу
K1386.118A1868M1616,5473513864172150020 по запросу

Нижний прижим, форма B, с кулачком в виде призмы

подробнее

Чертежи

Нижний прижим, форма B, с кулачком в виде призмы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаШирина
паза
BD

D1HH1H2LL1S1
(путь зажима)
Зажимное
усилие
N
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1386.210B1032M88,4242085228370003 по запросу
K1386.214B1448M1212,537301172404150009 по запросу
K1386.218B1868M1616,5473513864172150020 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33