Группы товаров
Боковой зажим из стали с зажимным наконечником
K2117

Боковой зажим из стали с зажимным наконечником

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Механический боковой зажим без эффекта стягивания может использоваться как зажимной элемент и как регулируемый упор.

Крепежные болты ISO 4014 (10.9) и гайки для T-пазов DIN 508 входят в комплект поставки.
Преимущества:- компактная конструкция
- возможность применения в горизонтальном и вертикальном положении
- сменный нажимной болт
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2117 Боковой зажим из стали с зажимным наконечником 178 kB

Чертежи

Боковой зажим из стали с зажимным наконечником

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерB

B1B2DD1D2HH1Ход
S
LL1
мин.
L1
макс.
L2
мин.
L2
макс.
L3L4L5F
кН
Ширина
паза
SWМомент затяжки
M1
Нм
Момент затяжки
M2
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2117.1414402420M10M10M65025,5485122,5126,540,544,51626251412176745 по запросу
K2117.202047,52720M12M12M65627,569813914643,750,418,230252014198360 по запросу
K2117.3030673620M16M16M671,53410134189,5199,560,570,526,53632301824205125 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33