Группы товаров
Зажимной элемент с подвижной вставкой для зажимной системы с нижним прижимом
K2197

Зажимной элемент с подвижной вставкой для зажимной системы с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Зажимной элемент с подвижной вставкой и эффектом нижнего прижима для подготовки прямого зажима, а также обработки заготовок.Материал:Сталь.Исполнение: Основная часть из вороненой стали.Указание:Благодаря чрезвычайно прочной конструкции, высокому зажимному усилию и компактному исполнению зажимной элемент с эффектом прижима снизу подходит для подготовки прямого зажима (OP10) при помощи 5-осевой модульной зажимной системы, а также для зажима заготовок любых пластин и других деталей.

За счет интегрированных подвижных опор место зажима подгоняется под геометрию заготовки. Таким образом можно быстро и надежно крепить также заготовки со скошенной геометрией.

Различные исполнения подвижных опор подходят для широкого диапазона применения.

Благодаря двум размерам и плавному перемещению зажимной системы можно зажимать заготовки любого размера.

Посредством различных установочных ножек и точной настройки можно гибко регулировать зажимной уровень заготовки.

Интерфейс для плит с растровой сеткой (размер сетки 40/50), а также для системы «Нулевая точка» UNILOCK входит в серийное оснащение.
Преимущества:Эффект нижнего прижима.
— Для зажима заготовок с наклонной геометрией.
— Горизонтальная регулировка.
— Возможна различная высота опоры заготовки.
— Интегрированная точная настройка зажимного уровня.
Принадлежности:— Установочные ножки K0298.
— Адаптерная плата для зажимной системы с нижним прижимом K2199.
— Адаптерные кольца K2200.
Объем поставки1 зажимной элемент с подвижной вставкой.
1 комплект установочных ножек K0298.2081.
Указание на чертеже:
1) Внимание! Опасность деформации!
Размещение прижимных скоб в данной области запрещено!

Форма A: подвижная опора, гладкая
Форма B: подвижная опора, со вставкой из ПОМ
Форма C: подвижная опора, с рифлением
Форма D: подвижная опора, со вставкой из твердого сплава
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2197 Зажимной элемент с подвижной вставкой для зажимной системы с нижним прижимом 347 kB

Чертежи

Зажимной элемент с подвижной вставкой для зажимной системы с нижним прижимом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаРазмерФормаBB1B2D

GHH1H2H3H4H5Рабочие
перемещение
Ход
S
LL
мин.
L
макс.
L1L2L3L4Момент
затяжки
макс. Нм
F
макс. кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2197.121050802Системный размер 12A80362025M129110,5382185126,210550802522,513384020 по запросу
K2197.121050803Системный размер 12B80362025M129110,5382185126,210550802522,513384020 по запросу
K2197.121050804Системный размер 12C80362025M129110,5382185126,210550802522,513384020 по запросу
K2197.121050805Системный размер 12D80362025M129110,5382185126,210550802522,513384020 по запросу
K2197.161301002Системный размер 16A100452525M1611613,5502587126,2130801003327,518,7553,756530 по запросу
K2197.161301003Системный размер 16B100452525M1611613,5502587126,2130801003327,518,7553,756530 по запросу
K2197.161301004Системный размер 16C100452525M1611613,5502587126,2130801003327,518,7553,756530 по запросу
K2197.161301005Системный размер 16D100452525M1611613,5502587126,2130801003327,518,7553,756530 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33