Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основа сталь, зажимные кулачки сталь цементируемая, центрирующая втулка с буртиком закаленная сталь.Исполнение: вороненые.
Зажимные кулачки закалённые.
Указание:У зажимных кулачков одна из сторон рифленая — для необработанных зажимных поверхностей. Эффект зажима сопровождается эффектом прижима сверху. В резьбу D3 можно вставить установочный штифт для предотвращения соскальзывания назад в процессе зажатия.Указание на чертеже:
1) Сменная пластина
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0033 Приспособления зажимные 208 kB

Чертежи

Приспособления зажимные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABD

D1D2D3D4D5EE1HH1H2KK1LXYZF=ЗАЖИМНОЕ
УСИЛИЕ, Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0033.006732512,2M67M6166,52,511352412,425,52,527124,5M310000 по запросу
K0033.0101103918,2M1011M102410,541856382040,543920,58M540000 по запросу
K0033.0161705826,2M1617M10351772785603060,57613213M8100000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33