Группы товаров
Зажимы плоские, для Т-образного паза, из стали (набор)
K1230

Зажимы плоские, для Т-образного паза, из стали (набор)

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закалённые и воронёные.Указание:Эти плоские зажимы позволяют фиксировать заготовки с очень небольшой высотой. Благодаря действию заклинивания зажимных кулачков заготовка прочно и надежно фиксируется на столе станка. H1 и H3 при максимальной глубине T-образного паза в соответствии с DIN 650. Для еще меньшего зажимного уровня при минимальной глубине паза зажимной элемент можно отшлифовать до размера H3.

Зажимные усилия F и F1 достигаются благодаря оптимальной конструкции и использованию макс. момента затяжки крепежных болтов.

Поставка осуществляется по 2 штуки.
Объем поставки- 2 плоских зажима для T-пазов.
- 2 крепежных болта DIN EN ISO 4762.
- 2 шестигранные отвертки ISO 2936.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1230 Зажимы плоские, для Т-образного паза, из стали (набор) 199 kB

Чертежи

Зажимы плоские, для Т-образного паза, из стали (набор)

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаШирина
паза
B

B1H
мин.
H
макс.
H1H2H3LL1F
кН
F1,
кН
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1230.1221218122,513,531115521,850,61 шт. = 1 пара по запросу
K1230.1421422141,513,534115551,85,50,71 шт. = 1 пара по запросу
K1230.1621625162,51741156682,580,91 шт. = 1 пара по запросу
K1230.1821828181,51643156712,5911 шт. = 1 пара по запросу
K1230.2222235224,521,553209893161,91 шт. = 1 пара по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33