Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь закалённая 1.1191.Исполнение: вороненная.Указание:Подходящие опорные штифты и регулируемые опорные болты см. K0305 и K0306.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0001 Прихват 221 kB

Чертежи

Прихват

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABDHH1LL1L2L3F
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0001.058125,583321481,23,42 по запросу
K0001.06101671034017101,64,82 по запросу
K0001.081220912450221228,77 по запросу
K0001.10162511164,56328162,513,9 по запросу
K0001.12203214205803520320,2 по запросу
K0001.142540162561004425427,6 по запросу
K0001.164250183061607332537,8 по запросу
K0001.205260223082009240658,8 по запросу
K0001.05113125,583502381,23,42 по запросу
K0001.061171671036329101,64,82 по запросу
K0001.0812120912480371228,77 по запросу
K0001.101262511164,510046162,513,9 по запросу
K0001.1213332142051255820320,2 по запросу
K0001.1414240163061607425427,6 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33