Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: закаленная, черного цвета, оцинкованная.Указание:При использовании зажимных элементов без гаек для Т-образных пазов DIN 508 прочность на растяжение для установочной плиты должна составлять не менее 900 Н/мм².
Не очищать сжатым воздухом.
Применение:При вращении установочного болта происходит плавная регулировка зажима по высоте и обрабатываемая деталь зажимается.Преимущества:— Плавный зажим.
— Зажимное усилие 12 кН / 16 кН.
— Компактная конструкция.
— Шкала высоты позволяет быстро установить высоту зажима.
— Нажимной элемент установлен с защитой от выпадения.
— Отталкивает загрязнения и стружку.
— Изогнутая натяжная штанга обеспечивает вертикальный, надежный зажим с определенным крутящим моментом.
— Компактный зажим можно соединить с подставкой K2228 без винтов с помощью нового быстродействующего затвора.
Принадлежности:Подставки с быстродействующим затвором K2228.
Комплект нажимных элементов K2229.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2227_Datasheet_32687__--ru 329 kB

Чертежи

Зажим компактный

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаA
мин.
A
макс.
BB1B2DHH1H2H3H4L

L1L2L3Ширина
паза
SWЗажимное
усилие,
кН
Момент затяжки
M1
Нм
Момент затяжки
M2
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2227.121238,559,547,538,528M1256,5-1180-1003,5-103,592,5811071216141,5-16314101210040 по запросу
K2227.161222,840,247,538,528M1252-1070-903,5-93,592,5811071216126-143,514101610040 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33