Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закалённые и воронёные.Указание:Благодаря конструкции эти плоские зажимные кулачки оптимально подходят для обработки заготовок большинства стандартных размеров. Благодаря действию заклинивания закаленные колодки зажимают одновременно вперед и вниз.

Зажимные усилия F и F1 достигаются благодаря оптимальной конструкции и использованию макс. момента затяжки крепежных болтов.

Поставка осуществляется по 2 штуки.
Объем поставки- 2 плоских зажимных кулачка.
- 4 крепежных болта DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4 гайки для T-пазов DIN 508.
- 2 шестигранные отвертки ISO 2936.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1229 Зажимы плоские для Т-пазов 220 kB

Чертежи

Зажимы плоские для Т-пазов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаШирина
паза
LL1L2L3B

B1HH1D

F
кН
F1,
кН
Момент
затяжки,
Нм
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1229.1221280392634740202,5M10160,6151 шт. = 1 пара по запросу
K1229.1421480392634740202,5M12220,9181 шт. = 1 пара по запросу
K1229.1621680392634740202,5M12220,9181 шт. = 1 пара по запросу
K1229.161216100463446050253M14321,2251 шт. = 1 пара по запросу
K1229.18218100463446050253M16361,4361 шт. = 1 пара по запросу
K1229.20220100463446050253M16361,4361 шт. = 1 пара по запросу
K1229.22222140655059578304M20361,4451 шт. = 1 пара по запросу
K1229.24224140655059578304M20361,4451 шт. = 1 пара по запросу
K1229.28228140655059578304M24401,6551 шт. = 1 пара по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33