Группы товаров
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шариком, из стали, стандартной упругости
K0315_SF

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шариком,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза из стали коэффициент прочности 5.8.
Шар из стали.
Пружина из пружинной стали класс D.
Исполнение: вороненная гильза, закаленный шар.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0315_SF Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шариком, из стали, стандартной упругости 165 kB

Чертежи

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шариком, из стали, стандартной упругости

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0315.03M31,50,491,51,53по запросу
K0315.04M42,50,8102410по запросу
K0315.05M530,9142,5611по запросу
K0315.06M63,51153913по запросу
K0315.08M851,51841530по запросу
K0315.10M10622352040по запросу
K0315.12M1282,52663055по запросу
K0315.16M16103,533865125по запросу
K0315.20M20124,5431080160по запросу
K0315.24M24155,5481290180по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33