Группы товаров
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом из ПФЛ, нержавеющая сталь
K0320

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Гильза из нержавеющей стали 1.4305.
Упорный болт из ПФЛ.
Пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Без покрытия.Указание на чертеже:
1) Установочный винт приклеенный
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0320 Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом из ПФЛ, нержавеющая сталь 291 kB

Чертежи

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом из ПФЛ, нержавеющая сталь
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом из ПФЛ, нержавеющая сталь

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказа

DD1HLT1NSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер заказа,
монтажный ключ
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0320.03M311,51010,40,70,53K0317.903 по запросу
K0320.04M41,51,5150,60,61,3516K0317.904 по запросу
K0320.05M52,42,3180,80,81,5517K0317.905 по запросу
K0320.06M62,72,520112617K0317.906 по запросу
K0320.08M83,53221,41,22,5729K0317.908 по запросу
K0320.10M1043221,41,63831K0317.910 по запросу
K0320.12M1264282241047K0317.912 по запросу
K0320.16M167,55322,52,553885K0317.916 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33