Группы товаров
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом, удлиненная конструкция
K0657

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза из стали, класс прочности 5.8.
Упорный болт из стали.
Пружина из пружинной стали, класс D.
Исполнение: воронение гильзы и закалка шара.Указание:Этот упор используется преимущественно как толкатель и как подпружиненная опора в станкостроении.Указание на чертеже:
1) Установочный винт приклеенный
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0657 Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом, удлиненная конструкция 285 kB

Чертежи

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом, удлиненная конструкция
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом, удлиненная конструкция

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2LL1HTT1NSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер заказа,
монтажный ключ
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0657.608X30M83,56,230106-1,41,22,5820K0317.908  по запросу
K0657.608X40M83,56,240208-1,41,22,51028K0317.908  по запросу
K0657.608X50M83,56,2503010-1,41,22,51238K0317.908  по запросу
K0657.608X60M83,56,2604015-1,41,22,51545K0317.908  по запросу
K0657.610X40M104840108-1,41,631230K0317.910  по запросу
K0657.610X50M1048502010-1,41,631646K0317.910  по запросу
K0657.610X60M1048603015-1,41,632055K0317.910  по запросу
K0657.610X80M1048805020-1,41,632565K0317.910  по запросу
K0657.612X50M1269,6502010-2242050K0317.912  по запросу
K0657.612X60M1269,6603015-2242576K0317.912  по запросу
K0657.612X80M1269,6805020-22435102K0317.912  по запросу
K0657.612X100M1269,61007025-22440102K0317.912  по запросу
K0657.616X60M167,513,4603012-2,52,553064K0317.916  по запросу
K0657.616X80M167,513,4805020-2,52,5530110K0317.916  по запросу
K0657.616X100M167,513,41007030-2,52,5530120K0317.916  по запросу
K0657.616X120M167,513,41209040-2,52,5520130K0317.916  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33