Группы товаров
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом из POM с лыской, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом
K1382

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Гильза из нержавеющей стали 1.4305.
Упорный штифт из POM.
Пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Этот фиксатор используется преимущественно как отжимной винт и подпружиненный упор в инструментальном производстве.
Установочный штифт фиксатора фиксирует деталь в осевом направлении.
Указание на чертеже:
L2 = прибл. два шага резьбы

1) Установочный винт приклеен
Особенности:
Нержавеющая 
сталь

Чертежи

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом из POM с лыской, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом из POM с лыской, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLL1T1NSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Крутящий момент
ввинчивания,
ок. Нм
Крутящий момент
вывинчивания
ок. Нм
Номер заказа,
монтажный ключ
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1382.05M52,42,31870,80,81,55170,120,08K0317.905 по запросу
K1382.06M62,72,52071126170,450,22K0317.906 по запросу
K1382.08M83,532281,41,22,57291,050,37K0317.908 по запросу
K1382.10M10432291,41,638311,30,6K0317.910 по запросу
K1382.12M12642810224104721,3K0317.912 по запросу
K1382.16M167,5532142,52,5538853,93K0317.916 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33