Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полиамид, армированный стекловолокном.Исполнение: чёрный.Указание:С помощью вставки можно увеличить отступ шаровой защелки.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1294 Вставка для шариковой защелки 220 kB

Чертежи

Вставка для шариковой защелки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

H

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1294.944 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33