Группы товаров
Монтажный инструмент для пружинных боковых упоров, с пластиковой пружиной
K1733

Монтажный инструмент для пружинных боковых упоров, с пластиковой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: вороненная.Указание:При помощи монтажного инструмента можно легко монтировать пружинные боковые упоры с пластиковой пружиной.Указание на чертеже:
1) Монтажный инструмент
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1733 Монтажный инструмент для пружинных боковых упоров, с пластиковой пружиной 143 kB

Чертежи

Монтажный инструмент для пружинных боковых упоров, с пластиковой пружиной

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Подходящий для
пружинных боковых упоров
с D =
СостояниеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1733.036Снято с производства по запросу
K1733.048Снято с производства по запросу
K1733.0510Снято с производства по запросу
K1733.0812Снято с производства по запросу
K1733.1016Снято с производства по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33