Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза из термопласта.
Пружина из нержавеющей стали.
Шар из нержавеющей стали или ПФЛ.
Исполнение: Гильза чёрная. Чистый шар, закаленный.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0334 Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, пластмасса 160 kB

Чертежи

Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, пластмасса

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказа

Материал
компонента
DD1D2HLL1Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0334.04нержавеющая сталь434,60,75137по запросу
K0334.05нержавеющая сталь545,616147по запросу
K0334.06нержавеющая сталь656,51,571612по запросу
K0334.08нержавеющая сталь86,58,51,891612по запросу
K0334.10нержавеющая сталь108122,713,52,51020по запросу
K0334.12нержавеющая сталь1210143,5162,51525по запросу
K0334.204ПФЛ434,60,75137по запросу
K0334.205ПФЛ545,616147по запросу
K0334.206ПФЛ656,51,571612по запросу
K0334.208ПФЛ86,58,51,891612по запросу
K0334.210ПФЛ108122,713,52,51020по запросу
K0334.212ПФЛ1210143,5162,51525по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33