Группы товаров
Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, без фланца, нержавеющая сталь
K0335

Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, без фланца,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза и пружина из нержавеющей стали.
Шар из нержавеющей стали или ПФЛ.
Исполнение: Чистый шар, закаленный.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0335 Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, без фланца, нержавеющая сталь 180 kB

Чертежи

Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, без фланца, нержавеющая сталь

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказа

Материал
компонента
DD1HLНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0335.203нержавеющая сталь320,65757по запросу
K0335.204нержавеющая сталь430,891222по запросу
K0335.205нержавеющая сталь541121930по запросу
K0335.206нержавеющая сталь651,5142240по запросу
K0335.208нержавеющая сталь861,8164273по запросу
K0335.210нержавеющая сталь1082,72254100по запросу
K0335.212нержавеющая сталь12103,22454122по запросу
K0335.304ПФЛ430,691222по запросу
K0335.305ПФЛ540,9121930по запросу
K0335.306ПФЛ651,3142240по запросу
K0335.308ПФЛ861,7164273по запросу
K0335.310ПФЛ1082,62254100по запросу
K0335.312ПФЛ12103,12454122по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33