Группы товаров
Шпингалеты, Уголковые защитные профили

Шпингалеты, Уголковые защитные профили

назад
Новинки

Шпингалеты

Шпингалетами фиксируют всевозможные заслонки, запирают электрические шкафы, шкафы из листового металла, дверцы машин и оборудования. В качестве дополнительного оснащения шпингалетов выступают замки, позволяющие блокировать шпингалет в закрытом положении, для чего шпингалеты получают более прочное исполнение. Они идеальны для применения при изготовлении электрических шкафов, транспортных средств, специальной строительной техники и логистических транспортных системах.
Test

Запорные замки на четверть оборота K1061 компании KIPP

Запорные замки на четверть оборота – это практичные элементы обслуживания для использования в машиностроении, которые являются отличной альтернативой традиционным винтам. Запорные замки на четверть оборота представляют собой запирающий элемент. С их помощью можно быстро и надежно заменить и соединить две плиты без дополнительного инструмента. Принцип действия запорных замков на четверть оборота аналогичен во многом принципу действия:

»стопорных шариковых штифтов KIPP K1063

»стопорных шариковых штифтов KIPP K1064

Запорные замки на четверть оборота обладают следующими преимуществами в применении:

• простое обслуживание

• большое зажимное усилие

• индикатор зажима и разжима

• сокращение времени наладки

• безопасная фиксация

Запорный замок на четверть оборота KIPP K1061
Запорные замки на четверть оборота отлично подходят для работ в условиях дефицита места и выдают акустический сигнал для пользователя (щелчок при запирании). Запорные замки на четверть оборота обладают стойкостью к вибрации и позволяют произвести так называемый «одновременный прижим». Соответствующие крепежные пластины облегчают монтаж запорных замков на четверть оборота в условиях практического применения.

Примером области применения запорных замков на четверть оборота может служить система для быстрого монтажа подъемных рукояток на станочных плитах (если есть необходимость снимать плиты во время обработки). Запорные замки на четверть оборота подходят также для применения в качестве быстросменной оснастки для смены упоров на монтажной или станочной плите. В портфолио продукции KIPP вы найдете запорные замки на четверть оборота в различных видах исполнения. Поворотная кнопка доступна из нержавеющей (полированной) стали термостойкостью до 200 °C, а также в исполнении из пластмассы (армированный стекловолокном полиамид) термостойкостью до 130 °C. Корпус никелированный. Для монтажа требуются крепежные пластины K1062 (принадлежность).

Крепежные пластины K1062 KIPP

Крепежные пластины используются в комплекте с запорными замками на четверть оборота. Монтаж производится, как правило, двумя разными способами. В зависимости от случая применения заказчик может выбрать пластины требуемой толщины:

• крепежная пластина формы A

• крепежная пластина формы B: фиксируется через каждые 30°

Соединительные винты входят в соответствующий комплект поставки. Крепежные пластины изготовлены под мелкую метрическую резьбу.

Крепежная пластина KIPP K1062

KIPP — Замок на четверть оборота Hygienic Design с Т-образной рукояткой

Невосприимчивый к загрязнениям и легкоочищаемый

С начала этого года в ассортимент KIPP включен  замок на четверть оборота Hygienic Design с T-образной рукояткой. Замки на четверть оборота из нержавеющей стали (корпус и рукоятка: 1.4404 / гайка заземления и винт: 1.4301) подходят в первую очередь для применения в зонах с высокими гигиеническими стандартами, как например, в пищевой промышленности или в больницах и врачебных практиках.

Замок на четверть оборота соответствует стандарту DIN EN 1672-2:2009 – Оборудование для обработки пищевых продуктов. Гигиенические требования; стандарту GS-NV 6:2013/06 – Основные критерии проверки гигиены и прошел специальные испытания по GS-NV 2:2013/06. Замки на четверть оборота легко очищаются и одновременно практически невосприимчивы к загрязнениям. Замок на четверть оборота можно смонтировать в подсобранном виде, он пригоден для установки справа или слева. Уплотнение из силикона предотвращает проникновение в замок жидкостей или масел, синего цвета и соответствует требованиям FDA.
Замок на четверть оборота в различных типоразмерах доступен в каталоге KIPP или интернет-магазине.

Замок на четверть оборота оснащен практичной T-образной ручкой для обеспечения хорошего тактильного эффекта и надежности захвата. Поверхности отполированы до зеркального блеска. Кроме того, в ручке сформированы галтельные переходы. Такие геометрические формы препятствуют осаждению загрязнений или воды на материале. Гигиеничная нержавеющая сталь предотвращает микробное заражение. Замок на четверть оборота в исполнении Hygienic Design может найти применение в следующих областях:

• пищевое оборудование

• химическая и фармацевтическая промышленность

• упаковочное оборудование

 p>Примечание:

специальное уплотнение рассчитано на очистку струей высокого давления макс. до 100 бар и обеспечивает степень защиты IP65/67.  Кроме того, уплотнение обладает термостойкостью до 80 °C и изготовлено из материала синего цвета в соответствии с требованиями FDA (во избежание путаницы с пищевыми продуктами). Соответствующий язычок в требуемом исполнении заказывается отдельно. Язычки комбинируются с любыми корпусами.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33