Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Посадочное отверстие H7 для применения. При повороте установочного штифта возникает давление на поверхность. Разводным торцевым штифтовым гаечным ключом можно установить эксцентрик радиально в необходимое положение и зафиксировать установочным штифтом.Применение:Зажимные втулки с эксцентриком применяются, например, в качестве упора или компенсатора для выравнивания отклонения от допуска.

1) Центрирующее отверстие DIN 332-1, форма A
2) Основная форма с центрированием
3) С пазом на шкале для упора оптического устройства
4) Сквозное отверстие
5) Резьбовое отверстие
Преимущества:- простое обращение
- зажим установочным штифтом
- компактность
- любое монтажное положение
- индивидуальное применение
- разнообразное применение
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1292 Упор с эксцентриком и центрирующим отверстием 265 kB

Чертежи

Упор с эксцентриком и центрирующим отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2D3HMSWTМомент
затяжки,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1292.101101012,129,82,2521,91,5 по запросу
K1292.12112121,63,3511,8222,91,5 по запросу
K1292.15115152,55,314,82,252,54,62 по запросу
K1292.181181848,515,82,252,57,42 по запросу
K1292.201202048,519,8337,45 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33