Группы товаров
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом из POM, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом
K0330

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Гильза из нержавеющей стали 1.4305.
Упорный штифт из POM.
Пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.

Исполнение: Без покрытия.Указание на чертеже:
L2 = прибл. два шага резьбы

1) Установочный винт приклеен
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом из POM, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом из POM, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLL1T1NSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Крутящий момент
ввинчивания,
ок. Нм
Крутящий момент
вывинчивания
ок. Нм
Номер заказа,
монтажный ключ
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0330.05M52,42,31870,80,81,55170,120,08K0317.905 по запросу
K0330.06M62,72,52071126170,450,22K0317.906 по запросу
K0330.08M83,532281,41,22,57291,050,37K0317.908 по запросу
K0330.10M10432291,41,638311,30,6K0317.910 по запросу
K0330.12M12642810224104721,3K0317.912 по запросу
K0330.16M167,5532142,52,5538853,93K0317.916 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33