Группы товаров
Пружинные упорные детали с внутренним шестигранником и нажимным штифтом с плоским концом, сталь, с резьбовым стопорным элементом
K1371

Пружинные упорные детали с внутренним шестигранником и нажимным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза из стали, класс прочности 5.8.
Упорный болт из стали.
Пружина из пружинной стали, класс D.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.
Исполнение: воронение гильзы и закалка шара.Указание:Этот фиксатор используется преимущественно как отжимной винт и подпружиненный упор в инструментальном производстве.
Установочный штифт фиксатора фиксирует деталь в осевом направлении.
Указание на чертеже:
L2 = прибл. два шага резьбы

1) Установочный винт приклеен

Чертежи

Пружинные упорные детали с внутренним шестигранником и нажимным штифтом с плоским концом, сталь, с резьбовым стопорным элементом
Пружинные упорные детали с внутренним шестигранником и нажимным штифтом с плоским концом, сталь, с резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLL1T1NSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Крутящий момент
ввинчивания,
ок. Нм
Крутящий момент
вывинчивания
ок. Нм
Номер заказа,
монтажный ключ
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1371.05M52,42,31870,80,81,56200,120,08K0317.905 по запросу
K1371.06M62,72,52071127200,450,22K0317.906 по запросу
K1371.08M83,532281,41,22,59351,050,37K0317.908 по запросу
K1371.10M10432291,41,639351,30,6K0317.910 по запросу
K1371.12M12642810224125521,3K0317.912 по запросу
K1371.16M167,5532142,52,55451003,93K0317.916 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33