Группы товаров
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шариком, из стали, повышенной упругости
K0315_VF

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шариком,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза из стали коэффициент прочности 5.8.
Шар из стали.
Пружина из пружинной стали класс D.
Исполнение: вороненная гильза, закаленный шар.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0315_VF Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шариком, из стали, повышенной упругости 91,2 kB

Чертежи

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шариком, из стали, повышенной упругости

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0315.203M31,50,491,557по запросу
K0315.204M42,50,81021222по запросу
K0315.205M530,9142,51930по запросу
K0315.206M63,511532840по запросу
K0315.208M851,51844773по запросу
K0315.210M106223566100по запросу
K0315.212M1282,526666120по запросу
K0315.216M16103,533890180по запросу
K0315.220M20124,54310115240по запросу
K0315.224M24155,54812130270по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33