Группы товаров
Пружинные упорные детали с датчиком состояния, нержавеющая сталь
K2281

Пружинные упорные детали с датчиком состояния, нержавеющая сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Наряду с механическими функциями в качестве элементов фиксации и позиционирования пружинные упорные детали с датчиком состояния используются для определения того, находится ли компонент в нужном положении или нет.
Датчик распознает, втянут или выдвинут упорный штифт, и обеспечивает электронную обработку информации о состоянии.
Материал:

Втулка, нержавеющая сталь 1.4305.
Упорный штифт, нержавеющая сталь 1.4034.
Пружина, нержавеющая сталь 1.4310.
Датчик состояния, нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: Без покрытия, закалка упорного штифта.Указание:Датчик состояния включается при ходе H.Технические данные:Индуктивный датчик:
Включение выхода: нормально разомкнутый контакт (NO) или нормально замкнутый контакт (NC)
Рабочее напряжение: 10 – 30 В пост. тока
Рабочий ток: <200 мА
Расстояние для срабатывания: 0,8 мм
Частота включения: 2000 Гц
Защита от коротких замыканий: да
Защита против инверсии полярности: да
Степень защиты: IP67
Вид подключения: кабель длиной 2 м, ПВХ
Допуск: CE
Применение:Пружинные упорные детали с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от состояния. При этом гарантируется расположение заготовки или подвижной детали в требуемом месте.Диапазон температур:Диапазон температуры: от -25 до +70 °CМонтаж:При фиксации контргайкой рекомендуется применять момент затяжки 6 Н∙м.Безопасность:Пружинные упорные детали с датчиком состояния не подходят для защиты людей.Указание на чертеже:
4) Светодиодный индикатор

BN = коричневый
BK = черный
BU = синий

Пример использования: запрос позиции:
Поз. 1: шибер зацеплен
Поз. 2: шибер высвобожден
3) Шибер
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2281 Пружинные упорные детали с датчиком состояния, нержавеющая сталь 312 kB

Чертежи

Пружинные упорные детали с датчиком состояния, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 2DD1HLL1Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
P=длина кабеляCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2281.5061размыкающий контактM62,722737202000 по запросу
K2281.5062замыкающий контактM62,722737202000 по запросу
K2281.5081размыкающий контактM84229315302000 по запросу
K2281.5082замыкающий контактM84229315302000 по запросу
K2281.5101размыкающий контактM104,5336420382000 по запросу
K2281.5102замыкающий контактM104,5336420382000 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33