Группы товаров
Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, нержавеющая сталь
K0333

Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, нержавеющая сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза и пружина из нержавеющей стали.
Шар из нержавеющей стали или ПФЛ.
Исполнение: Чистая втулка. Чистый шар, закаленный.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0333 Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, нержавеющая сталь 225 kB

Чертежи

Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
компонента
DD1D2LL1Ход
S
Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0333.02нержавеющая сталь21,52,530,60,41,22,5по запросу
K0333.03нержавеющая сталь32,53,540,80,651,73,4по запросу
K0333.04нержавеющая сталь434,6510,837по запросу
K0333.05нержавеющая сталь545,661147по запросу
K0333.06нержавеющая сталь656,5711,5612по запросу
K0333.08нержавеющая сталь86,58,5911,8612по запросу
K0333.10нержавеющая сталь1081213,52,52,71020по запросу
K0333.12нержавеющая сталь121014162,53,51525по запросу
K0333.304ПФЛ434,6510,637по запросу
K0333.305ПФЛ545,6610,847по запросу
K0333.306ПФЛ656,5711,3612по запросу
K0333.308ПФЛ86,58,5911,6612по запросу
K0333.310ПФЛ1081213,52,52,61020по запросу
K0333.312ПФЛ121014162,53,31525по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33