Группы товаров
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и нажимным штифтом с плоским концом, сталь
K1370

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и нажимным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза из стали, класс прочности 5.8.
Упорный болт из стали.
Пружина из пружинной стали, класс D.
Исполнение: воронение гильзы и закалка шара.Указание:Этот фиксатор используется преимущественно как отжимной винт и подпружиненный упор в инструментальном производстве.
Установочный штифт фиксатора фиксирует деталь в осевом направлении.
Указание на чертеже:
1) Установочный винт приклеенный
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1370 Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и нажимным штифтом с плоским концом, сталь 263 kB

Чертежи

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и нажимным штифтом с плоским концом, сталь
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и нажимным штифтом с плоским концом, сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLT1NSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер заказа,
монтажный ключ
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1370.05M52,42,3180,80,81,5620K0317.905по запросу
K1370.06M62,72,520112720K0317.906по запросу
K1370.08M83,53221,41,22,5935K0317.908по запросу
K1370.10M1043221,41,63935K0317.910по запросу
K1370.12M1264282241255K0317.912по запросу
K1370.16M167,55322,52,5545100K0317.916по запросу
K1370.20M201074032,5660120-по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33