Группы товаров
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом из POM с лыской, сталь, с резьбовым стопорным элементом
K1373

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза из стали, класс прочности 5.8.
Упорный болт из ПФЛ.
Пружина из пружинной стали, класс D.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.
Исполнение: вороненная.Указание:Этот фиксатор используется преимущественно как отжимной винт и подпружиненный упор в инструментальном производстве.
Установочный штифт фиксатора фиксирует деталь в осевом направлении.
Указание на чертеже:
L2 = прибл. два шага резьбы

1) Установочный винт приклеен
Особенности:
RoHS

Чертежи

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом из POM с лыской, сталь, с резьбовым стопорным элементом
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом из POM с лыской, сталь, с резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLL1T1NSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Крутящий момент
ввинчивания,
ок. Нм
Крутящий момент
вывинчивания
ок. Нм
Номер заказа,
монтажный ключ
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1373.05M52,42,31870,80,81,56200,120,08K0317.905по запросу
K1373.06M62,72,52071127200,450,22K0317.906по запросу
K1373.08M83,532281,41,22,59351,050,37K0317.908по запросу
K1373.10M10432291,41,639351,30,6K0317.910по запросу
K1373.12M12642810224125521,3K0317.912по запросу
K1373.16M167,5532142,52,55451003,93K0317.916по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33