Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза из пластмассы.
Шар из ПФЛ.
Пружина 1.4310.
Исполнение: Шар, белый.Указание:Фиксаторы пружинные служат для индексирования и позиционирования, а также в качестве прижимных штифтов.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0311 Фиксаторы пружинные со шлицем и шариком из ПФЛ 172 kB

Чертежи

Фиксаторы пружинные со шлицем и шариком из ПФЛ

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLNНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0311.06M63,51141913по запросу
K0311.08M851,5161,21530по запросу
K0311.10M1062191,62040по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33