Группы товаров
Пружинные упорные детали с внутренним шестигранником и нажимным штифтом с плоским концом, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом
K1380

Пружинные упорные детали с внутренним шестигранником и нажимным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Гильза 1.4305.
Упорный штифт 1.4034.
Пружина 1.4310.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.

Исполнение: Без покрытия, закалка упорного штифта.Указание:Этот фиксатор используется преимущественно как отжимной винт и подпружиненный упор в инструментальном производстве.
Установочный штифт фиксатора фиксирует деталь в осевом направлении.
Указание на чертеже:
L2 = прибл. два шага резьбы

1) Установочный винт приклеен
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи

Пружинные упорные детали с внутренним шестигранником и нажимным штифтом с плоским концом, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом
Пружинные упорные детали с внутренним шестигранником и нажимным штифтом с плоским концом, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLL1T1NSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Крутящий момент
ввинчивания,
ок. Нм
Крутящий момент
вывинчивания
ок. Нм
Номер заказа,
монтажный ключ
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1380.05M52,42,31870,80,81,55170,120,08K0317.905по запросу
K1380.06M62,72,52071126170,450,22K0317.906по запросу
K1380.08M83,532281,41,22,57291,050,37K0317.908по запросу
K1380.10M10432291,41,638311,30,6K0317.910по запросу
K1380.12M12642810224104721,3K0317.912по запросу
K1380.16M167,5532142,52,5538853,93K0317.916по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33