Группы товаров
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шариком, из нержавеющей стали, удлиненные, стандартной упругости
K0316_SFLA

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шариком,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Гильза 1.4305.
шар 1.4034.
пружина 1.4310.

Исполнение: Без покрытия. Закаленный шар.Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0316_SFLA Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шариком, из нержавеющей стали, удлиненные, стандартной упругости 217 kB

Чертежи

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шариком, из нержавеющей стали, удлиненные, стандартной упругости

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0316.404M42,50,8162410по запросу
K0316.405M530,9202,5611по запросу
K0316.406M63,51253913по запросу
K0316.408M851,53041530по запросу
K0316.410M10623552035по запросу
K0316.412M1282,54063055по запросу
K0316.416M16103,545865125по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33