Группы товаров
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шариком, из нержавеющей стали, стандартной упругости
K0316_SF

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шариком,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Гильза 1.4305.
шар 1.4034.
пружина 1.4310.

Исполнение: Без покрытия. Закаленный шар.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0316_SF Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шариком, из нержавеющей стали, стандартной упругости 210 kB

Чертежи

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и шариком, из нержавеющей стали, стандартной упругости

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0316.03M31,50,491,51,53по запросу
K0316.04M42,50,8102410по запросу
K0316.05M530,9142,5611по запросу
K0316.06M63,51153913по запросу
K0316.08M851,51841530по запросу
K0316.10M10622352035по запросу
K0316.12M1282,52663055по запросу
K0316.16M16103,533865125по запросу
K0316.20M20124,5431080160 по запросу
K0316.24M24155,5481290180 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33